??
Selección de modelo CAD
K0711.10
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K0711 - Acoplamientos de conexión instantánea con compensación de desplazamiento radial y angular
Lista de materiales
K0711.10
BESTKIPP
Referencia
K0711.10
D
Rosca
M 10 mm
D1
Medida de diagonal
44.0 mm
D2
Diámetro
21.0 mm
L
~ Longitud total
81 mm
L1
Longitud
22 mm
L2
Separación
16.0 mm
L3
Longitud de la rosca mín.
24 mm
L4
Longitud
43 mm
L5
Longitud
30.5 mm
SW
Ancho de llave
41 mm
SW1
Ancho de llave
36 mm
SW2
Ancho de llave
18 mm
SW3
Ancho de llave
12 mm
RV
Compensación de desplazamiento radial X máx.
0.7 mm
ZZD
Carga por presión y tracción máx. admisible
6.5 kN
GEW
Poids
0.4030 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245176588
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions